assemblage de câbles GST15I2KSB- 15 W 60SW
Codice del prodotto 91.222.6003.1
gesis® MINI câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.222.6003.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I2KSB- 15 W 60SW |
EAN | 4015573968097 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10685 g |
poids net pièce unique | 380,076 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |