Gotowe przewody GST15I2KSB- 15 W 40WS
Codice del prodotto 91.222.4003.2
gesis® MINI Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 4 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.222.4003.2 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST15I2KSB- 15 W 40WS |
EAN | 4015573924451 |
Jednostka opakowania | 30 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 10230 g |
Waga netto pojedynczej części | 290 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 30 sztuk |