Gotowe przewody GST15I2KS-S 15 W 70BL02
Codice del prodotto 91.222.7004.6
gesis® MINI Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 7 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Lampa niebieska
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.222.7004.6 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST15I2KS-S 15 W 70BL02 |
EAN | 4049088336386 |
Jednostka opakowania | 15 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9300 g |
Waga netto pojedynczej części | 598 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 15 sztuk |