Konfektionierte Leitung GST15I2KS-S 15 W 10PB01
Codice del prodotto 91.222.1004.9
gesis® MINI Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.222.1004.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I2KS-S 15 W 10PB01 |
EAN | 4015573925144 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9100 g |
Nettogewicht Einzelteil | 73 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |