Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 99.085.0000.8 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST08I3B- 75P 13WS |
EAN | 4049088354489 |
Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 386 mm |
---|---|
Anchura embalada | 280 mm |
Altura embalada | 210 mm |
Peso bruto embalado | 14720 g |
Peso neto de una pieza | 55 g |
Volumen de la caja de cartón | 22696,8 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |