
assemblage de câbles BST14I3KFBS 50H 50SW
Codice del prodotto 94.435.5060.1
gesis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-H(ST) 2x2x0.8, classe incendie Dca s1 d2 a1, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 94.435.5060.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles BST14I3KFBS 50H 50SW |
EAN | 4015573662100 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6084 g |
poids net pièce unique | 285 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |