Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Array
R1.613.1350.0 | |
lysgitter SLC4-SM30-1350 | |
EAN | 4049088680229 |
Ordre enhed | 1 St |
HU | |
85365019 |
Emballagens dimensioner
1684 mm | |
75 mm | |
176 mm | |
6000 g | |
3780 g | |
21753,6 ccm | |
pap | |
1 St |