Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
商业数据
部件号 | R1.610.2100.0 |
---|---|
文章描述 | 光幕 SLC4-B14-2100 |
EAN | 4049088679889 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | HU |
海关税号 | 85365019 |
包装尺寸
包装长度 | 3000 mm |
---|---|
包装宽度 | 75 mm |
高度包装 | 176 mm |
包装毛重 | 8600 g |
单件净重 | 5880 g |
容积包装 | 39600 ccm |
包装 | |
1 一片 |