page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 05.506.7153.0 |
---|---|
description de l'article | vis de verrouillage M16 |
EAN | 4049088385568 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | TR |
numéro de tarif douanier | 39235090 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 150 mm |
---|---|
largeur emballée | 140 mm |
hauteur emballée | 40 mm |
poids brut emballé | 183,3 g |
poids net pièce unique | 1,8 g |
volume emballé | 840 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |