Typenschilder für den Schaltschrank WMS SI2K460100Y
Numéro d'article 04.420.1081.8
Selbstklebende Markierungsschilder für Schaltschränke, unbeschriftet, Box enthält 11 Platten aus jeweils 2 Markierungsschildern, Farbe: gelb
Nicht mehr lieferbar!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.420.1081.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Typenschilder für den Schaltschrank WMS SI2K460100Y |
EAN | 4049088380792 |
Bestelleinheit | 11 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 39199080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 65 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 70,395 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,667 g |
Volumen verpackt | 136,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 15 St |