page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 95.502.0197.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Stftreiniger wieplot SR |
EAN | 4015573695368 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 90179000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 155 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 25 mm |
Bruttogewicht verpackt | 52,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 24,26 g |
Volumen verpackt | 387,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |