Klemmenadapter BAS BAS NL 10 4,0 50
Numéro d'article 70.900.1053.4
Klemmenadapter als Buchseneinsatz ausgebildet, 10-polig, in verkürzter Bauform, 500 V / 16 A, Leitungsquerschnitt: 4 qmm, Schutzleiteranschl. links, ohne Befestigungsschrauben, von der Rückseite in das dafür vorgesehene Gehäuse- unterteil montierbar, Typ: BAS BAS NL 10 4,0 50
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.900.1053.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter BAS BAS NL 10 4,0 50 |
EAN | 4015573313934 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1308,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 123,25 g |
Volumen verpackt | 2088 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |