
Panel frontal 8213 S / 24 DFLS
Numéro d'article 25.303.5453.0
¡Ya no está disponible!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 25.303.5453.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Panel frontal 8213 S / 24 DFLS |
EAN | 4015573382053 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 23,851 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |