Leiterplatten-Stiftleiste 8543… /5 90° D1.0/1.0
Numéro d'article Z5.532.3525.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 5-polig, Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.532.3525.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8543… /5 90° D1.0/1.0 |
EAN | 4015573334816 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,51 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |