Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 2 W OB THR
Numéro d'article 25.647.0216.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Tape on reel, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.647.0216.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 2 W OB THR |
EAN | 4015573890831 |
Bestelleinheit | 220 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366930 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,46 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |