21384

Stiftliste for print 8513 S / 11 WF OB

Numéro d'article 25.647.4153.0

11-pol stiftliste 90° vinklet 3,5mm 8513S/11 WF OB grå

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

Array

25.647.4153.0
Stiftliste for print 8513 S / 11 WF OB
EAN4015573561649
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

105 mm
58 mm
68 mm
176,1 g
3,33 g
414 ccm
pap
50 St
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits