page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dati commerciali
Codice | Z5.540.4025.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8142… /10 90° D1.3/1.3 |
EAN | 4015573354463 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 79 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 59 mm |
Altezza imballata | 45 mm |
Peso lordo imballato | 171 g |
Peso netto parte singola | 2,88 g |
Volume confezionato | 210 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |