Distributori GST15I5V 3P1H W WS
Numéro d'article 91.050.4953.0
gesis® MINI H-Distributor, con possibilità di collegamento allo 07.418.9153.1, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto Bianco
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dati commerciali
Codice | 91.050.4953.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori GST15I5V 3P1H W WS |
EAN | 4049088391828 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 343 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 204 mm |
Altezza imballata | 165 mm |
Peso lordo imballato | 2908 g |
Peso netto parte singola | 27,25 g |
Volume confezionato | 11546 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |