page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.030.5253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST15I3V 5P1H W WS |
EAN | 4049088018688 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 204 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 178 mm |
Wysokość opakowania | 175 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2129 g |
Waga netto pojedynczej części | 20,15 g |
Objętość opakowania | 6355 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |