page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Array
Z7.311.2755.0 | |
TS15 | |
EAN | 4015573845626 |
Ordre enhed | 10 St |
DE | |
85389099 |
Emballagens dimensioner
79 mm | |
98 mm | |
45 mm | |
60 g | |
6 g | |
348 ccm | |
pap | |
10 St |