20956

device connector GST15I5L B1HB W PB01

Numéro d'article 91.053.0353.0

gesis® MINI device connector, solder connector, horizontal, with fastening flange, number of poles 5, model female, connection type soldering connection, rated voltage 250 V / 400 V, rated current 16 A, color of coding/ contact carrier pastel blue

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

commercial data

article number91.053.0353.0
article description device connector GST15I5L B1HB W PB01
EAN4049088056505
order unit100 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85369010

packaging dimensions

length packed203 mm
width packed154 mm
height packed51 mm
gross weight packed950 g
net weight single part8.7 g
volume packed1594 ccm
packaging cardboard
packaging quantity100 piece(s)
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits