connexion de périphériques GST15I5L B1H W GN04
Numéro d'article 91.053.1253.0
gesis® MINI connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 13 A, couleur de codage / insert de contact vert claire
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.053.1253.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST15I5L B1H W GN04 |
EAN | 4049088354229 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 195 mm |
---|---|
largeur emballée | 157 mm |
hauteur emballée | 55 mm |
poids brut emballé | 940 g |
poids net pièce unique | 9,2 g |
volume emballé | 1684 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |