page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
商业数据
部件号 | 96.051.4153.8 |
---|---|
文章描述 | 连接器 RST20I5S B1 ZR2S KG02 |
EAN | 4049088636066 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 55,2 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |