21360

PCB 连接器 8413 B / 3 VL

Numéro d'article 25.386.0353.0

PCB母头连接器,针距7.62mm,引线与编码条相对且与连接方向成90°,螺钉连接,3极,灰色,带标记,系列号: 8413 B/3 VL

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

商业数据

部件号25.386.0353.0
文章描述 PCB 连接器 8413 B / 3 VL
EAN4015573356030
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度146 mm
包装宽度129 mm
高度包装69 mm
包装毛重765 g
单件净重6,321 g
容积包装1300 ccm
包装
100 一片
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits