page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.360.3953.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur PCB 8313 B / 9 OB |
EAN | 4015573195851 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 174 mm |
---|---|
largeur emballée | 90 mm |
hauteur emballée | 78 mm |
poids brut emballé | 964 g |
poids net pièce unique | 18,2 g |
volume emballé | 1221 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |