
Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 4 T0P OB GN
Numéro d'article 25.240.3453.7
Nicht mehr lieferbar!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.240.3453.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 4 T0P OB GN |
EAN | 4015573181021 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 13,26 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |