Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 10
Numéro d'article 25.340.1053.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 10-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.340.1053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 10 |
EAN | 4015573189218 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 199 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 950 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16,3 g |
Volumen verpackt | 1397 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |