Connettori GST15I5S S1 ZR1 W PB01
Numéro d'article 91.952.4453.0
gesis® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 5, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 8,5 - 12,5 mm, Colore della codifica / inserto Blu plastello
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dati commerciali
Codice | 91.952.4453.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori GST15I5S S1 ZR1 W PB01 |
EAN | 4049088039676 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 340 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 154 mm |
Altezza imballata | 124 mm |
Peso lordo imballato | 1224,05 g |
Peso netto parte singola | 21,1 g |
Volume confezionato | 6493 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157806538