Steckverbinder GST15I5S B1 ZW1WW BL02
Numéro d'article 91.951.3353.0
gesis® MINI Steckverbinder, gewinkelt, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 13 A, Kabeldurchmesser 6 - 11,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.951.3353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST15I5S B1 ZW1WW BL02 |
EAN | 4015573911284 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 90 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1160 g |
Nettogewicht Einzelteil | 20,3 g |
Volumen verpackt | 3914 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |