page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 91.931.3850.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector GST15I3S B1 ZR1WW OR01 |
EAN | 4049088265204 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 262 mm |
---|---|
Anchura embalada | 166 mm |
Altura embalada | 90 mm |
Peso bruto embalado | 1278,53 g |
Peso neto de una pieza | 12,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 3914 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |