Conector GST15I3S B1 ZR1WW OR01

Numéro d'article 91.931.3850.0

gesis® MINI Conector, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5,5 - 9 mm, color de codificación Naranja

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

Datos comerciales

Número de pieza91.931.3850.0
Descripción de los artículos Conector GST15I3S B1 ZR1WW OR01
EAN4049088265204
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada262 mm
Anchura embalada166 mm
Altura embalada90 mm
Peso bruto embalado1278,53 g
Peso neto de una pieza12,1 g
Volumen de la caja de cartón3914 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits