
connecteur GST15I3S B1 ZR1WS OR01
Numéro d'article 91.931.3850.1
gesis® MINI connecteur, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5,5 - 9 mm, couleur de codage / insert de contact orange
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.931.3850.1 |
---|---|
description de l'article | connecteur GST15I3S B1 ZR1WS OR01 |
EAN | 4049088265211 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 262 mm |
---|---|
largeur emballée | 166 mm |
hauteur emballée | 90 mm |
poids brut emballé | 1278,53 g |
poids net pièce unique | 12,1 g |
volume emballé | 3914 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |