
capot EX GOT GD10 M25 09IAEZ1
Numéro d'article 70.358.1009.1
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 70.358.1009.1 |
---|---|
description de l'article | capot EX GOT GD10 M25 09IAEZ1 |
EAN | 4049088066429 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 470 mm |
---|---|
largeur emballée | 120 mm |
hauteur emballée | 53 mm |
poids brut emballé | 289 g |
poids net pièce unique | 287 g |
volume emballé | 1500 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |