page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dati commerciali
Codice | 70.374.1035.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Custodia mobile BAS GOT GK 10 M25 A1 |
EAN | 4049088301353 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 250 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 220 mm |
Altezza imballata | 55 mm |
Peso lordo imballato | 171 g |
Peso netto parte singola | 148,8 g |
Volume confezionato | 600 ccm |
Imballo | bustina |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |