page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 29.400.2053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste KL 16 / 20 PA |
EAN | 4015573206700 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 124 mm |
Höhe verpackt | 137 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1225 g |
Nettogewicht Einzelteil | 58,805 g |
Volumen verpackt | 2990 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |