page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 21.304.0657.0 |
---|---|
description de l'article | bornier Europa, 4E / 6 GW |
EAN | 4015573879768 |
unité de commande | 1000 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10430 g |
poids net pièce unique | 9,81 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1000 pièce(s) |