Europaklemmleiste 4E / 5 GW
Numéro d'article 21.304.0557.0
Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 5-polig, Nennquerschnitt: 1,5mm², Rastermaß: 8mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.304.0557.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 4E / 5 GW |
EAN | 4015573879751 |
Bestelleinheit | 1000 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8280 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,03 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1000 St |