page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.341.3157.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 20E / 1DS GW |
EAN | 4015573895829 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 238 mm |
---|---|
Breite verpackt | 192 mm |
Höhe verpackt | 148 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2385 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,3 g |
Volumen verpackt | 6763 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |