Europaklemmleiste 16E / 8DS GW
Numéro d'article 21.341.5857.0
Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 8-polig, Nennquerschnitt: 10mm², Rastermaß: 13,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.341.5857.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 16E / 8DS GW |
EAN | 4015573895782 |
Bestelleinheit | 40 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 238 mm |
---|---|
Breite verpackt | 192 mm |
Höhe verpackt | 148 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2833 g |
Nettogewicht Einzelteil | 67,2 g |
Volumen verpackt | 6763 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 40 St |