Morsettiera Europa 16E / 6 GW
Numéro d'article 21.340.5657.0
Non più disponibile!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dati commerciali
Codice | 21.340.5657.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsettiera Europa 16E / 6 GW |
EAN | 4015573880115 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 238 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 192 mm |
Altezza imballata | 148 mm |
Peso lordo imballato | 2471,15 g |
Peso netto parte singola | 47,383 g |
Volume confezionato | 6763 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |