bornier Europa, 16E / 3 GW
Numéro d'article 21.340.5357.0
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 21.340.5357.0 |
---|---|
description de l'article | bornier Europa, 16E / 3 GW |
EAN | 4015573880092 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 238 mm |
---|---|
largeur emballée | 192 mm |
hauteur emballée | 148 mm |
poids brut emballé | 1246,4 g |
poids net pièce unique | 23,308 g |
volume emballé | 6763 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |