Morsetto passante WKMF 2,5/15 ROT
Numéro d'article 55.703.0053.5
Non più disponibile!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dati commerciali
Codice | 55.703.0053.5 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WKMF 2,5/15 ROT |
EAN | 4015573671409 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 195 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 140 mm |
Altezza imballata | 45 mm |
Peso lordo imballato | 430 g |
Peso netto parte singola | 3,77 g |
Volume confezionato | 1228,5 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |