15399

Durchgangsklemme RFK 1 / 240 FK S35/V0

Numéro d'article 56.399.0255.0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm,Nennquerschnitt: 240 mm², Baubreite: 42 mm, Farbe: grau

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer56.399.0255.0
Artikelbezeichnung Durchgangsklemme RFK 1 / 240 FK S35/V0
EAN4015573598614
Bestelleinheit10 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt376 mm
Breite verpackt98 mm
Höhe verpackt119 mm
Bruttogewicht verpackt4360 g
Nettogewicht Einzelteil414,1 g
Volumen verpackt4385 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge10 St

Eldas Number

158851436
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits