page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.195.0553.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8593 / 5 OB |
EAN | 4015573316997 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 79 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 59 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 125,3 g |
Waga netto pojedynczej części | 2,24 g |
Objętość opakowania | 210 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |