page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.195.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8593 / 4 OB |
EAN | 4015573179400 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 59 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 102 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,82 g |
Volumen verpackt | 210 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |