21266

Leiterplattenklemme 8593 / 3 OB

Numéro d'article 25.195.0353.0

Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer25.195.0353.0
Artikelbezeichnung Leiterplattenklemme 8593 / 3 OB
EAN4015573179394
Bestelleinheit100 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt79 mm
Breite verpackt98 mm
Höhe verpackt45 mm
Bruttogewicht verpackt152,4 g
Nettogewicht Einzelteil1,37 g
Volumen verpackt348 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge100 St
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits