page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.195.0353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8593 / 3 OB |
EAN | 4015573179394 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 98 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 152,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,37 g |
Volumen verpackt | 348 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |