page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.179.0853.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8291 E / 8 / 16 |
EAN | 4015573328303 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 269 mm |
---|---|
largeur emballée | 116 mm |
hauteur emballée | 60 mm |
poids brut emballé | 1530 g |
poids net pièce unique | 29,24 g |
volume emballé | 1872 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |