Leiterplattenklemme 8291 / 8
Numéro d'article 25.162.0853.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 8-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.162.0853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8291 / 8 |
EAN | 4015573176157 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 117 mm |
---|---|
Breite verpackt | 86 mm |
Höhe verpackt | 78 mm |
Bruttogewicht verpackt | 636 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,1 g |
Volumen verpackt | 785 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |