page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
商业数据
部件号 | 25.162.0753.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8291 / 7 |
EAN | 4015573176140 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 117 mm |
---|---|
包装宽度 | 86 mm |
高度包装 | 78 mm |
包装毛重 | 568,65 g |
单件净重 | 10,753 g |
容积包装 | 785 ccm |
包装 | |
50 一片 |