21257

printed circuit board terminal 8291 / 3 Z

Numéro d'article 25.162.3353.0

PCB terminal with screw connection with rising cage clamp system, 3 poles, printed version, with insulating plate, with solder pin (3.5mm), max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5.08 mm, type of packing: carton, color: grey

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

commercial data

article number25.162.3353.0
article description printed circuit board terminal 8291 / 3 Z
EAN4015573176270
order unit100 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85369010

packaging dimensions

length packed104 mm
width packed89 mm
height packed67 mm
gross weight packed485 g
net weight single part4.662 g
volume packed620 ccm
packaging cardboard
packaging quantity100 piece(s)
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits