印刷电路板端子 8192 E / 12 / 24 Z
Numéro d'article 25.198.3253.0
PCB接线端子,2层,24极,带标记,带绝缘板,无定位凸轮,针距5mm,系列号:8192E/12/24Z
没有了!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
商业数据
部件号 | 25.198.3253.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8192 E / 12 / 24 Z |
EAN | 4015573334946 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 27 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |